ETS 4545-B-100-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
923458
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
Sondlängd | 100 |
---|---|
Noggrannhet | 2,0 % max = 1,0 % typ. |
Elanslutning | DIN 43650 / 3p+PE |
Mekanisk anslutning | G1/4 A DIN 3852 / ytter |
Maxvärde temperaturområde | 100 |
Minimivärde temperaturområde | -25 |
Godkännande | Ingen |
Utgångssignal | 0 till 10V |