HNT 1226-C-0370-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
923431
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
Mätintervall [mm] | 298 |
---|---|
Integrerad temperatursensor | Nej |
Godkännanden och certifikat | UL-godkännande |
Elektrisk anslutning | M12x1, 4-polig |
Mekanisk anslutning | G3/4 extern |
Utsignal | 4 till 20 mA (3-ledare, källa) |
Stavlängd [mm] | 370 |
Mätprincip | Magnetostriktiv |