ETS 4549-A-D-010-000(5m)

Artikelnummer
923274
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
Sondlängd 10.7
Noggrannhet 2,0 % max = 1,0 % typ.
Elanslutning Kanal 1/2-14 NPT mantlad ledare
Mekanisk anslutning G1/4 A DIN 3852 / ytter
Maxvärde temperaturområde 100
Minimivärde temperaturområde -25
Godkännande ATEX, CSA, IECEx
Utgångssignal 4 till 20mA (2 ledare)

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate SV

(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate EN

(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate SV

(0.11 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate EN

(0.11 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate SV

(0.32 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate EN

(0.32 MB)