EDS 4348-0001-1-PP-000-F1

Artikelnummer
922977
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
Godkännande och certifikat UL godkännande
Extra gränssnitt Nej
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Omkopplingsutgångar 1
Maximalt inställningsvärde 1
Minimi inställningsvärde -1
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ
Bildskärm Nej