HDA 4846-A-006-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
922970
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
Godkännande | UL godkännande |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | 4 till 20mA (2 ledare) |
Noggrannhet | 0,25 % max = 0,125 % typ. |
Tryckområde maximalvärde | 6 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |