HDA 7476-B-1500-000(psi)
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
922957
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
Godkännande | UL godkännande |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ytter |
Utgångssignal | 0 till 10V |
Noggrannhet | 1,00% max = 0,5% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 1500 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | PSI |
Typ av tryck | Relativ |