HDA 4846-E-600-000

Artikelnummer
922883
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal 0 till 20 mA
Noggrannhet 0,25 % max = 0,125 % typ.
Tryckområde maximalvärde 600
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ