HDA 4446-A-0040-S00
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
922872
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
Godkännande | Fraktgodkännande |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | 4 till 20mA (2 ledare) |
Noggrannhet | 1,00% max = 0,5% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 40 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(8.93 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Produktbroschyr
SV
(5.15 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Produktbroschyr
EN
(5.15 MB)