HNS 526-3-6400-000-F
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
922659
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
Elektrisk anslutning | M12x1, 4-polig |
---|---|
Mekanisk anslutning | M30 x 1,5 |
Extra gränssnitt | 4 till 20 mA (2 ledare), 0 till 10 V |
Omkopplingsutgångar | 1 |
Mätområde [mm] | 6400 |
Mätprincip | Ultraljud |
Skärm | Ja |
Godkännanden och certifikat | Nej |