HNS 526-3-4000-000-F

Art.nr
922657
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
Elektrisk anslutning M12x1, 4-polig
Mekanisk anslutning M30 x 1,5
Extra gränssnitt 4 till 20 mA (2 ledare), 0 till 10 V
Omkopplingsutgångar 1
Mätområde [mm] 4000
Mätprincip Ultraljud
Skärm Ja
Godkännanden och certifikat Nej

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
HNS 526 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(1.6 MB)

HNS 526 User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(1.6 MB)

HNS 526 Level Switch
Produktbroschyr SV

(0.93 MB)

HNS 526 Level Switch
Produktbroschyr EN

(0.93 MB)