HDA 4845-E-100-000

Artikelnummer
922582
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning DIN EN 175301-803 /3p + PE
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal 0 till 20 mA
Noggrannhet 0,25 % max = 0,125 % typ.
Tryckområde maximalvärde 100
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ