HDA 4844-B-006-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
922443
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
Godkännande | UL godkännande |
---|---|
Elanslutning | Binder-serie 714 M18 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | 0 till 10V |
Noggrannhet | 0,25 % max = 0,125 % typ. |
Tryckområde maximalvärde | 6 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |