HLT 2500-F1-S01-S16-0600-G24-010-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
922264
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
Elanslutning | CONTACT han-kontakt, 12-stift |
---|---|
Mekanisk anslutning | Flänshusdesign |
Utgångssignal | Samtidigt seriegränssnitt |
Upplösning | 0,05 mm |
Mätintervall [mm] | 600 |
Design/geometri | Profil |
Mätprincip | Magnetostriktiv |
Godkännanden och certifikat | Nej |