HLT 1100-R2-K05-C01-0700-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
922238
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
Elanslutning | Mantelskyddad kabel, längd 5 m |
---|---|
Mekanisk anslutning | Cylinder-integrerad, D=10 mm |
Utgångssignal | 4 .. 20 mA (3-ledare) |
Upplösning | 0,1 mm |
Mätintervall [mm] | 700 |
Design/geometri | Stång |
Mätprincip | Magnetostriktiv |
Godkännanden och certifikat | Nej |