HLS 528-5-0350-000-F

Artikelnummer
922173
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
Godkännanden och certifikat Nej
Mekanisk anslutning M30x1.5
Utgångssignal 4 till 20 mA, 0 till 10 V
Omkopplingsutgångar 2 omkopplingsutgångar
Mätintervall [mm] 350
Mätprincip Ultraljud
Noggrannhet 2,00
Display Ja
Elektrisk anslutning M12x1, 5-polig