HLS 528-5-0250-000-F
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
922172
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
Godkännanden och certifikat | Nej |
---|---|
Mekanisk anslutning | M30x1.5 |
Utgångssignal | 4 till 20 mA, 0 till 10 V |
Omkopplingsutgångar | 2 omkopplingsutgångar |
Mätintervall [mm] | 250 |
Mätprincip | Ultraljud |
Noggrannhet | 2,00 |
Display | Ja |
Elektrisk anslutning | M12x1, 5-polig |