EDS 4388-0050-1-PN-000-F1(PSI)
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
922111
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
Godkännande och certifikat | UL godkännande |
---|---|
Extra gränssnitt | Nej |
Elanslutning | M12x1 / 5p |
Mekanisk anslutning | 1/4-18 NPT / ytter |
Omkopplingsutgångar | 1 |
Maximalt inställningsvärde | 50 |
Minimi inställningsvärde | 0 |
Tryckenhet | PSI |
Typ av tryck | Relativ |
Bildskärm | Nej |