HLT 2100-R1-P61-PRO-1494-000

Artikelnummer
921706
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
Elanslutning 2 x M12x1, 5-polig. + M8 4-polig.
Mekanisk anslutning M18x1,5 skruv på fläns
Utgångssignal Profibus DP-V0
Upplösning 0,001 mm
Mätintervall [mm] 1494
Design/geometri Stång
Mätprincip Magnetostriktiv
Godkännanden och certifikat Nej