EDS 4478-1000-P-AN1-000(psi)
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
921419
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
Godkännande och certifikat | ATEX |
---|---|
Extra gränssnitt | Nej |
Elanslutning | M12x1 / 5p |
Mekanisk anslutning | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ytter |
Omkopplingsutgångar | 1 |
Maximalt inställningsvärde | 1000 |
Minimi inställningsvärde | 0 |
Tryckenhet | PSI |
Typ av tryck | Relativ |
Bildskärm | Nej |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
SV
(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
EN
(3.39 MB)