HLT 2100-R1-P61-PRO-0800-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
921355
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
Elanslutning | 2 x M12x1, 5-polig. + M8 4-polig. |
---|---|
Mekanisk anslutning | M18x1,5 skruv på fläns |
Utgångssignal | Profibus DP-V0 |
Upplösning | 0,001 mm |
Mätintervall [mm] | 800 |
Design/geometri | Stång |
Mätprincip | Magnetostriktiv |
Godkännanden och certifikat | Nej |