HLS 528-2-1300-000-F
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
921289
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
Godkännanden och certifikat | Nej |
---|---|
Mekanisk anslutning | M30x1.5 |
Utgångssignal | Nej |
Omkopplingsutgångar | 2 omkopplingsutgångar |
Mätintervall [mm] | 1300 |
Mätprincip | Ultraljud |
Noggrannhet | 2,00 |
Display | Ja |
Elektrisk anslutning | M12x1, 5-polig |