HDA 7448-F11-0250-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
921285
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
Godkännande | UL godkännande |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 5p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | CANopen |
Noggrannhet | 1,00% max = 0,5% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 250 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Programvara
SV
(0.56 MB)

EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Programvara
EN
(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Programvara
SV
(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Programvara
EN
(0.56 MB)