HLT 1100-R2-K01-F11-0220-000

Artikelnummer
921206
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
Elanslutning Mantelskyddad kabel, längd 1 m
Mekanisk anslutning Cylinder-integrerad, D=10 mm
Utgångssignal CANopen
Upplösning 0,1 mm
Mätintervall [mm] 220
Design/geometri Stång
Mätprincip Magnetostriktiv
Godkännanden och certifikat Nej

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
EDS_921206_HLT 1100-R2-K01-F11-0220-000
Programvara SV

(0 MB)

EDS_921206_HLT 1100-R2-K01-F11-0220-000
Programvara EN

(0 MB)