HDA 7448-F11-0100-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
921153
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
Godkännande | UL godkännande |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 5p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | CANopen |
Noggrannhet | 1,00% max = 0,5% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 100 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Programvara
SV
(0.56 MB)

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Programvara
EN
(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Programvara
SV
(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Programvara
EN
(0.56 MB)