EDS 4448-0040-1-PN-000

Artikelnummer
921140
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
Godkännande och certifikat UL godkännande
Extra gränssnitt P1 programmeringsgränssnitt
Elanslutning M12x1 / 5p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Omkopplingsutgångar 1
Maximalt inställningsvärde 40
Minimi inställningsvärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ
Bildskärm Nej