EDS 8446-2-0025-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
920770
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
Godkännande och certifikat | UL godkännande |
---|---|
Extra gränssnitt | Nej |
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Omkopplingsutgångar | 2 |
Maximalt inställningsvärde | 25 |
Minimi inställningsvärde | 0 |
Tryckenhet | BAR, PSI, MPA |
Typ av tryck | Relativ |
Bildskärm | Ja |