HDA 4778-H-3000-000(psi)
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
920756
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
Godkännande | UL godkännande |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 5p |
Mekanisk anslutning | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ytter |
Utgångssignal | HSI-gränssnitt |
Noggrannhet | 0,50% max = 0,25% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 3000 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | PSI |
Typ av tryck | Relativ |