I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Godkännande och certifikat | UL godkännande |
---|---|
Extra gränssnitt | 4 till 20 mA, 0 till 10V |
Elanslutning | M12x1 / 5p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Omkopplingsutgångar | 2 |
Maximalt inställningsvärde | 2.5 |
Minimi inställningsvärde | 0 |
Tryckenhet | BAR, PSI, MPA |
Typ av tryck | Absolut |
Bildskärm | Ja |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(3.1 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(3.1 MB)
EDS 3100 Pressure Switch
Produktbroschyr
SV
(1.65 MB)
EDS 3100 Pressure Switch
Produktbroschyr
EN
(1.65 MB)
EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Produktbroschyr
SV
(1.64 MB)
EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Produktbroschyr
EN
(1.64 MB)