EDS 4348-06,0-1-PP-000-F1
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
920088
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
Godkännande och certifikat | UL godkännande |
---|---|
Extra gränssnitt | P1 programmeringsgränssnitt |
Elanslutning | M12x1 / 5p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Omkopplingsutgångar | 1 |
Maximalt inställningsvärde | 6 |
Minimi inställningsvärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |
Bildskärm | Nej |