HDA 7476-A-3000-000(psi)

Artikelnummer
920076
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ytter
Utgångssignal 4 till 20mA (2 ledare)
Noggrannhet 1,00% max = 0,5% typ.
Tryckområde maximalvärde 3000
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet PSI
Typ av tryck Relativ