ETS 3866-3-000-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
909794
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
Temperatursondens längd | 0.0 |
---|---|
Godkännanden och certifikat | UL-godkännande |
Extra gränssnitt | 4 till 20 mA (2 ledare), 0 till 10 V |
Omkopplingsutgångar | 1 |
Temperaturområde max. värde | 150 |
Temperaturområde min. värde | -30 |
Temperatursond | avbruten |
Skärm | Ja |
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | Ingen |