ENS 3218-5-0730-000-K

Artikelnummer
909716
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Skärm Ja
Mätprincip Kapacitiv
Stavlängd [mm] 730
Mätområde [mm] 590
Omkopplingsutgångar 2
Extra gränssnitt 4 till 20 mA (2 ledare), 0 till 10 V
Mekanisk anslutning Rör 22 mm
Elektrisk anslutning M12x1, 5-polig
Integrerad temperatursensor Nej
Godkännanden och certifikat UL-godkännande