HDA 4144-A-01,0-000-F1
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
909586
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
Godkännande | UL godkännande |
---|---|
Elanslutning | Binder-serie 714 M18 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | 4 till 20mA (2 ledare) |
Noggrannhet | 1,00% max = 0,5% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 1 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Absolut |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktbroschyr
SV
(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktbroschyr
EN
(6.23 MB)