HDA 4446-B-400-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
909431
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
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
Godkännande | UL godkännande |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | 0 till 10V |
Noggrannhet | 1,00% max = 0,5% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 400 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Produktbroschyr
SV
(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Produktbroschyr
EN
(6.23 MB)