HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)

Artikelnummer
909429
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning M12x1 / 5p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal HSI-gränssnitt
Noggrannhet 0,50% max = 0,25% typ.
Tryckområde maximalvärde 9
Tryckområde minimivärde -1
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ