ENS 3216-3-0410-000-K

Art.nr
909214
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
Elektrisk anslutning M12x1, 4-polig
Mekanisk anslutning Rör 22 mm
Extra gränssnitt 4 till 20 mA (2 ledare), 0 till 10 V
Omkopplingsutgångar 1
Mätområde [mm] 290
Mätprincip Kapacitiv
Skärm Ja
Integrerad temperatursensor Nej
Stavlängd [mm] 410
Godkännanden och certifikat UL-godkännande

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
Produktbroschyr SV

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Produktbroschyr EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbroschyr SV

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbroschyr EN

(0.73 MB)