I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Elektrisk anslutning | M12x1, 5-polig |
---|---|
Mekanisk anslutning | Rör 22 mm |
Extra gränssnitt | 4 till 20 mA (2 ledare), 0 till 10 V |
Omkopplingsutgångar | 2 |
Mätområde [mm] | 290 |
Mätprincip | Kapacitiv |
Skärm | Ja |
Integrerad temperatursensor | Ja |
Stavlängd [mm] | 410 |
Godkännanden och certifikat | UL-godkännande |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
Produktbroschyr
SV
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch
Produktbroschyr
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbroschyr
SV
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktbroschyr
EN
(0.73 MB)