HDA 4344-A-01,0-000-F1

Artikelnummer
909039
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning Binder-serie 714 M18 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal 4 till 20mA (2 ledare)
Noggrannhet 1,00% max = 0,5% typ.
Tryckområde maximalvärde 1
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(9.71 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Produktbroschyr SV

(0.89 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Produktbroschyr EN

(0.89 MB)