HDA 4185-A-0015-000-F1(psi)

Art.nr
908970
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning DIN EN 175301-803 /3p + PE
Mekanisk anslutning 1/4-18 NPT / ytter
Utgångssignal 4 till 20mA (2 ledare)
Noggrannhet 1,00% max = 0,5% typ.
Tryckområde maximalvärde 15
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet PSI
Typ av tryck Absolut

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktbroschyr SV

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Produktbroschyr EN

(6.23 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(8.93 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Produktbroschyr SV

(5.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Produktbroschyr EN

(5.13 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Branschbroschyr SV

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Branschbroschyr EN

(22.21 MB)