EDS 1792-P-016-009(145PSI)
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
908814
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
Godkännande och certifikat | Nej |
---|---|
Extra gränssnitt | 4 till 20 mA, 0 till 10V |
Elanslutning | Plintlist |
Mekanisk anslutning | G1/4 ISO 1179-1 / inner |
Omkopplingsutgångar | 4 |
Maximalt inställningsvärde | 145 |
Minimi inställningsvärde | 0 |
Tryckenhet | BAR, PSI, MPA |
Typ av tryck | Relativ |
Bildskärm | Ja |