EDS 1792-P-600-009(6525PSI)

Artikelnummer
908812
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
Godkännande och certifikat Nej
Extra gränssnitt 4 till 20 mA, 0 till 10V
Elanslutning Plintlist
Mekanisk anslutning G1/4 ISO 1179-1 / inner
Omkopplingsutgångar 4
Maximalt inställningsvärde 6525
Minimi inställningsvärde 0
Tryckenhet BAR, PSI, MPA
Typ av tryck Relativ
Bildskärm Ja