EDS 3346-1-0016-000-E1
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
908744
Leverans inom ca. -
dagar
Begär ersättningstid
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Vänligen logga in för priser
Finns i lager
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Godkännande och certifikat | UL godkännande |
---|---|
Extra gränssnitt | Nej |
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Omkopplingsutgångar | 1 |
Maximalt inställningsvärde | 16 |
Minimi inställningsvärde | 0 |
Tryckenhet | BAR, PSI, MPA |
Typ av tryck | Relativ |
Bildskärm | Ja |