EDS 3348-5-01,0-000-F1
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
908514
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
Godkännande och certifikat | UL godkännande |
---|---|
Extra gränssnitt | 4 till 20 mA, 0 till 10V |
Elanslutning | M12x1 / 5p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Omkopplingsutgångar | 2 |
Maximalt inställningsvärde | 1 |
Minimi inställningsvärde | 0 |
Tryckenhet | BAR, PSI, MPA |
Typ av tryck | Relativ |
Bildskärm | Ja |