EDS 3388-5-0089-400-F1(-14...+75PSI)

Artikelnummer
908497
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
Godkännande och certifikat UL godkännande
Extra gränssnitt 4 till 20 mA, 0 till 10V
Elanslutning M12x1 / 5p
Mekanisk anslutning 1/4-18 NPT / ytter
Omkopplingsutgångar 2
Maximalt inställningsvärde 75
Minimi inställningsvärde -14
Tryckenhet BAR, PSI, MPA
Typ av tryck Relativ
Bildskärm Ja