EDS 3446-3-0600-000

Artikelnummer
908171
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
Godkännande och certifikat UL godkännande
Extra gränssnitt 4 till 20 mA, 0 till 10V
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Omkopplingsutgångar 1
Maximalt inställningsvärde 600
Minimi inställningsvärde 0
Tryckenhet BAR, PSI, MPA
Typ av tryck Relativ
Bildskärm Ja