EDS 3448-5-0250-000

Artikelnummer
908166
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
Godkännande och certifikat UL godkännande
Extra gränssnitt 4 till 20 mA, 0 till 10V
Elanslutning M12x1 / 5p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Omkopplingsutgångar 2
Maximalt inställningsvärde 250
Minimi inställningsvärde 0
Tryckenhet BAR, PSI, MPA
Typ av tryck Relativ
Bildskärm Ja