HDA 7446-B-400-000

Artikelnummer
907930
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal 0 till 10V
Noggrannhet 1,00% max = 0,5% typ.
Tryckområde maximalvärde 400
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ