HDA 4444-B-250-000

Artikelnummer
907296
Till produktgrupp på högre nivå
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Finns i lager
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
Tekniska data
Mer information
Godkännande UL godkännande
Elanslutning Binder-serie 714 M18 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal 0 till 10V
Noggrannhet 1,00% max = 0,5% typ.
Tryckområde maximalvärde 250
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Produktbroschyr SV

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Produktbroschyr EN

(6.23 MB)