HDA 4775-B-0150-000(PSI)
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
907192
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
Godkännande | UL godkännande |
---|---|
Elanslutning | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Mekanisk anslutning | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ytter |
Utgångssignal | 0 till 10V |
Noggrannhet | 0,50% max = 0,25% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 150 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | PSI |
Typ av tryck | Relativ |