HDA 4775-A-5000-000(PSI)

Artikelnummer
907189
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning DIN EN 175301-803 /3p + PE
Mekanisk anslutning 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ytter
Utgångssignal 4 till 20mA (2 ledare)
Noggrannhet 0,50% max = 0,25% typ.
Tryckområde maximalvärde 5000
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet PSI
Typ av tryck Relativ